Eixo elétrico EPRF-BS-86-300-15P-F-M1
8211897
GTIN: 4052568785499
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
86
Curso
300 mm
Número de rotações de acionamento máx.
2000 1/min
Torque de acionamento máx.
32.28 Nm
Força de avanço máx. Fx
12500 N