Ventosa com adaptador OGVM-125-S-N-RA
8213223
GTIN: 4052568790516
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
125 mm
Formato de ventosa
Redondo plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
606 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo