Ventosa com adaptador OGVM-45-G-N-RA

8213224

GTIN: 4052568790523

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
45 mm
Formato de ventosa
redondo, em formato de sino
Força de retenção sob pressão de operação nominal
77 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo