Ventosa com adaptador OGVM-80-G-N-RA
8213226
GTIN: 4052568790547
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
80 mm
Formato de ventosa
redondo, em formato de sino
Força de retenção sob pressão de operação nominal
220 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo