Ventosa com adaptador OGVM-50-A-N-RA
8213234
GTIN: 4052568790585
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
50 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
90 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo