Ventosa com adaptador OGVM-80-A-N-RA
8213236
GTIN: 4052568790608
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
80 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
246 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo