Sensor magnético de proximidade SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12

8222734

GTIN: 4052568769932

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A comutável
Saída de comutação
PNP/NPN comutável