Cabo de motor NEBM-H17G12-FH-10-Q9N-R3LEG14

8226145

GTIN: 4052568780029

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M21x1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
RJ45 e extremidade aberta
Comprimento do cabo
10 m