Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-V1-S1

8230839

GTIN: 4052568783860

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 6 bar
Pressão operacional
6 bar - 8 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC
21.6 V - 27.6 V