Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D
8230850
GTIN: 4052568784119
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
-1 bar - 1 bar
Pressão operacional
1 bar - 2 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC
21.6 V - 27.6 V