Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D

8230852

GTIN: 4052568784133

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 2 bar
Pressão operacional
2 bar - 4 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC
21.6 V - 27.6 V