Válvula reguladora de pressão MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
GTIN: 4052568782580
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar