Válvula reguladora de pressão MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN: 4052568782597
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar