Tubo flexível PUN-H-LC-12X2-BL

8244556

GTIN: 4052568799816

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C