Tubo flexível PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- Tubo flexível de PU – Poliuretano
- CO2 Redução de até 64%
- H – alta resistência à hidrólise e aos micróbios
- Mangueiras muito flexíveis e boa compatibilidade com correntes de arrasto
- Meios de operação aprovados: Ar comprimido, vácuo e água, conforme a declaração do fabricante
- Produção sustentável por meio do uso de materiais alternativos