Atuador semirrotativo DFPD-E-N-33-RP-90-RD-F05

8254870

GTIN: 4052568811921

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/8 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
33 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05
Conexão do eixo
T14