Atuador semirrotativo DFPD-E

O DFPD-E é o atuador semirrotativo eficiente para aplicações padrão com design compacto, consumo reduzido de ar e máxima flexibilidade na integração.
  • Até 20 % menos consumo de ar para maior eficiência energética
  • Design compacto e leve
  • Otimizado para aplicações padrão
  • Tecnologia confiável de cremalheira e pinhão para movimento preciso
  • Opções de instalação flexíveis e diversos tamanhos disponíveis
  • Pressão operacional até 8 bar para diversos cenários de aplicação