Atuador semirrotativo DFPD-E-N-18-RP-90-RS60-F04

8254907

GTIN: 4052568811891

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/8 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
13.4 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T11