Atuador semirrotativo DFPD-E-N-33-RP-90-RS40-F05
8254915
GTIN: 4052568811846
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/8 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
15.7 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05
Conexão do eixo
T14