Biblioteca de monitoramento para Festo Handling System
Please sign in to see prices or request test licenses
Um software para requisitos de manutenção, consumo de energia e monitoramento do processo de produção!
O pacote de software de monitoramento adicional acompanha os parâmetros operacionais e os valores atuais dos sistemas de manuseio Festo.
Hoje em dia, espera-se que todos os equipamentos e máquinas forneçam a máxima disponibilidade e confiabilidade.
O software de monitoramento pode ajudar você a planejar o seu trabalho de manutenção profissionalmente e, ao mesmo tempo, cortar os custos associados. Além disso, permite analisar o processo de produção e oferece monitoramento de energia abrangente.
O software é baseado no padrão VDMA 24582, ou seja, as informações de status são geradas em uma hierarquia de acordo com este padrão. Isso permite que sistemas e componentes de vários fabricantes sejam facilmente integrados em uma solução. A visualização das informações de status ocorre em um navegador da web, cuja interface de usuário intuitiva também pode ser usada para fazer todas as configurações personalizadas necessárias. Interfaces abertas como OPC UA permitem fazer backup dos dados em seu sistema de cliente usando uma conexão de nuvem, por exemplo.
Monitoramento
As informações de status mostram uma visão geral completa de todos os componentes individuais do sistema de manuseio compacto YXMx.
- Estrutura hierárquica de acordo com o padrão VDMA 24582
- Mais detalhes estão a apenas um clique de distância
Informação de manutenção
fornece informações sobre o desgaste.
- Machados elétricos
- Desempenho de funcionamento do gantry X / Y e do eixo Z por meio do contador de quilômetros
- Avaliação da corrente e temperatura do motor
- Periféricos pneumáticos
- Nível de pressão operacional
- Nível de pressão de vácuoElectric axes
Monitoramento de energia
fornece transparência sobre o consumo de energia.
- Consumo de ar por ciclo
- Consumo de energia dos motores por ciclo
- Consumo de energia de todo o sistema por dia
Monitoramento de processos
leva a melhor qualidade.
- Monitoramento de vácuo para função de aperto ou aparafusamento
- Monitoramento dos tempos de ciclo do processo
- Contador para ciclos válidos / abortados
- Cálculo da eficácia geral do equipamento
- Hardware: Sistema de manuseio compacto YXMx (sistema cinemático baseado em EXCM-30)
- Software: Festo Positioning Basic Library V3.5.7.26 (já instalado no controlador do sistema de manuseio compacto