10 itens

Selecionar Por: Posição
  • Posição
  • Nome do produto
  • Preço
  1. Regulador de pressão selecionável (ECO)
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulador de pressão selecionável (ECO)

    Economize energia enquanto ajuste vários níveis de pressão. Você simplesmente redefina a pressão para os movimentos selecionados para um nível reduzido aleatoriamente. Além disso, você pode controlar a velocidade por meio do ajuste do estrangulamento.

    Saiba Mais

    -
  2. Flow Control
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    Saiba Mais

    -
  3. Regulagem de pressão proporcional
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulagem de pressão proporcional

    Economizar custos de espaço e de hardware: realize duas regulagens de pressão proporcionais individuais e independentes em apenas uma válvula – também com vácuo!

    Saiba Mais

    -
  4. Regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos

    Renuncie ao sistema de sensores externos por meio da regulagem baseada em componentes predefinidos. Por meio da consignação de poucos parâmetros periféricos do sistema, como comprimento e diâmetro da mangueira e tamanho do cilindro a regulagem preventiva garante a mais alta precisão, pois com este aplicativo, a queda de pressão na mangueira e o volume podem ser compensados pela técnica de regulagem.

    Saiba Mais

    -
  5. Soft Stop
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reduza seus tempos de ciclo em até 70%! Com “Soft Stop”, você pode implementar um movimento de posicionamento altamente dinâmico e, ainda assim, suave, sem amortecedores sujeitos a desgaste. Isto reduz os tempos de manutenção, aumenta a vida útil do seu sistema e, portanto aumenta a sua produtividade.

    Saiba Mais

    -
  6. Ajuste do tempo de trajeto
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Ajuste do tempo de trajeto

    Colocação em operação rápida e simples e estabilidade na operação: você apenas introduz o tampo de avanço par a entrada e a saída. O tempo de avanço é aprendido pela adaptação da função de redução da função de adaptação e, em seguida, é mantido. No caso de influências como elevada fricção devido ao desgaste, o sistema adapta os valores de forma independente.

    Saiba Mais

    -
  7. Positioning
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Saiba Mais

    -