17 itens

Selecionar Por: Posição
  • Posição
  • Nome do produto
  • Preço
  1. PA-Toolkit

    The PA Toolkit makes the implementation of automation logic of process engineering units and modules intuitive! You can use the library for CODESYS to program applications without in-depth programming knowledge. Ideal for the automation of modular plants according to the MTP standard.

    Saiba Mais

    -
  2. Ajuste do tempo de trajeto
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Ajuste do tempo de trajeto

    Colocação em operação rápida e simples e estabilidade na operação: você apenas introduz o tampo de avanço par a entrada e a saída. O tempo de avanço é aprendido pela adaptação da função de redução da função de adaptação e, em seguida, é mantido. No caso de influências como elevada fricção devido ao desgaste, o sistema adapta os valores de forma independente.

    Saiba Mais

    -
  3. Regulador de pressão selecionável (ECO)
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulador de pressão selecionável (ECO)

    Economize energia enquanto ajuste vários níveis de pressão. Você simplesmente redefina a pressão para os movimentos selecionados para um nível reduzido aleatoriamente. Além disso, você pode controlar a velocidade por meio do ajuste do estrangulamento.

    Saiba Mais

    -
  4. Pacote de expansão

    Este pacote de expansão para o kit servoprensa YJKP inclui controle de força, uma conexão OPC UA, o sequenciador estendido, entre outras coisas.

    Saiba Mais

    -
  5. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Saiba Mais

    -
  6. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Saiba Mais

    -
  7. Flow Control
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    Saiba Mais

    -
  8. Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)

    With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.

    Saiba Mais

    -
  9. Regulagem de pressão proporcional
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulagem de pressão proporcional

    Economizar custos de espaço e de hardware: realize duas regulagens de pressão proporcionais individuais e independentes em apenas uma válvula – também com vácuo!

    Saiba Mais

    -
  10. Regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos

    Renuncie ao sistema de sensores externos por meio da regulagem baseada em componentes predefinidos. Por meio da consignação de poucos parâmetros periféricos do sistema, como comprimento e diâmetro da mangueira e tamanho do cilindro a regulagem preventiva garante a mais alta precisão, pois com este aplicativo, a queda de pressão na mangueira e o volume podem ser compensados pela técnica de regulagem.

    Saiba Mais

    -
  11. Soft Stop
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reduza seus tempos de ciclo em até 70%! Com “Soft Stop”, você pode implementar um movimento de posicionamento altamente dinâmico e, ainda assim, suave, sem amortecedores sujeitos a desgaste. Isto reduz os tempos de manutenção, aumenta a vida útil do seu sistema e, portanto aumenta a sua produtividade.

    Saiba Mais

    -
  12. Biblioteca de monitoramento para Festo Handling System
    Compatibilidade do Produto
    Compact Handling System
    Biblioteca de monitoramento para Festo Handling System

    Um software para requisitos de manutenção, consumo de energia e monitoramento do processo de produção! O pacote de software de monitoramento adicional acompanha os parâmetros operacionais e os valores atuais dos sistemas de manuseio Festo.

    Saiba Mais

    -
  13. Biblioteca Básica de Posicionamento
    Compatibilidade do Produto
    Compact Handling System
    Biblioteca Básica de Posicionamento

    A Biblioteca Básica de Posicionamento Festo fornece funções básicas para o comissionamento e posicionamento dos sistemas de manuseio Festo. Download: Biblioteca Básica de Posicionamento

    Saiba Mais

    -
  14. Positioning
    Compatibilidade do Produto
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Saiba Mais

    -