Pacote de expansão
Please sign in to see prices or request test licenses
Com a expansão do software, o kit servoprensa YJKP pode ser adaptado de forma ainda mais precisa à aplicação e à tarefa específica. As funções selecionadas podem ser baixadas e instaladas.
Controle de força.
O controle da força é realizado por um sistema de malha fechada do sensor de força com o controlador de prensa. A força é mantida de forma constante ao longo de um tempo definido pelo cliente. Esta é uma função adicional do sequenciador onde os programas de impressão são paramerizados. A curva força-tempo é armazenada continuamente durante este processo. É possível alternar entre diferentes tipos de gráficos durante a operação. Dependendo da tarefa, a curva de referência / ajuste de pressão pode ser visualizada em diferentes gráficos. Isso permite uma visualização clara sobre o andamento do processo de encaixe à pressão.
Conexão OPC UA.
Um driver em conformidade com OPC para o controlador de prensa facilita a integração com os sistemas de controle e monitoramento do cliente.
Função de salto com comparação.
O sequenciador padrão do kit da servoprensa é estendido usando funções de salto. Isso fornece ao cliente novas opções para design e criação de programa - sem programação complicada no controlador da planta. A seleção de um alvo de salto acontece dentro do processo de injeção, assim que um número de valor atender a uma determinada condição.
Valores de teste / figuras de valor: posição / força atual, variável, entrada / saída
Condições: <≤ ≥> = ≠
Operação de força estendida
Com a operação de força estendida, o cilindro elétrico pode ser posicionado sem atingir uma "ultrapassagem de força" até que uma força pré definida seja alcançada. Assim que a posição máxima definida é atingida prematuramente, o processo de prensagem é interrompido.
Requisitos mínimos para PC / tablet
- Navegador da Web com Java Script e suporte para HTML5 Canvas, por exemplo Firefox, Chrome, Internet Explorer ≥ versão 9
- Resolução da tela de 1024 x 768 pixels
O acesso é feito pela entrada na barra de endereço: http: // << endereço IP >>: 8080 / servo_press_kit.htm