The store will not work correctly when cookies are disabled.
A Festo utiliza cookies para melhorar o desempenho, otimizar a funcionalidade, analisar o acesso e personalizar o conteúdo exibidos. Você pode desativar o uso de cookies a qualquer momento. Para mais informações, consulte nossa Política de Proteção de Dados e Política de Cookies.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Crie diagramas de circuitos elétricos e pneumáticos de forma rápida e fácil com FluidDraw P6. O software facilita a criação completa da documentação de máquinas, e também de esboços simples.
Descrição
Realize projetos profissionais incluindo quadro de desenhos e blocos de textos usando o FluidDraw P6. Para fazer isso, use uma extensa biblioteca de símbolos padrões ou adicione produtos diretamente do catálogo integrado de produtos Festo. As identificações são atribuídas automaticamente e podem ser alteradas, se necessário. As informações do produto e do circuito podem ser apresentadas em listas geradas automaticamente.
Se você tiver requisitos especiais, personalize os modelos padrões: Crie símbolos individuais, bibliotecas, bancos de dados de produtos, relatórios ou quadros de desenhos de forma rápida e fácil.
Baixe o programa em nosso portal de suporte: Setup FluidDraw P6 Para executar o FluidDraw, é necessária uma licença.
Licenças
Todas as licenças do FluidDraw são licenças de rede. Elas podem ser compartilhadas em uma licença de servidor ou podem ser usadas localmente em um computador ou notebook. As licenças são emitidas em forma de ticket e podem ser ativadas diretamente no FluidDraw. As seguintes licenças estão disponíveis
Assinatura anual FluidDraw 365
Licença permanente FluidDraw P6
A assinatura garante acesso à versão mais recente. Uma atualização para a versão P7 (e superior) está incluída, bem como atualizações na versão P6. A licença é emitida por 12 meses e renovada automaticamente a cada ano se a assinatura não for cancelada.
Use o FluidDraw P6 por tempo ilimitado. Atualizações na versão P6 estão incluídas.
Visão Geral Funcional
Novo na versão P6:
Novos menus estilo fita
Nova representação de terminais de válvula, incluindo distribuição automática em várias páginas
Novos símbolos para motores e controladores Festo
Acesso direto à cesta online da Festo
Acesso direto aos serviços online da Festo, como folhas de dados e documentação do diagrama de circuito
Listas flexíveis: templates adicionais para relatórios com possibilidade de customização e funcionalidade de exportação
Mesas simples
Exportar / Importar configurações do programa
Designações personalizáveis de duas letras
Gestão de modelos de projeto
Pegar licenças
Suporte GRAFCET
Exportações de PDF incluindo hiperlinks
Funções clássicas do FluidDraw:
Bibliotecas de símbolos - simples e compatíveis com o padrão
Biblioteca de símbolos pneumáticos neutros e completos para ISO 1219-1
Identificação inteligente e automatizada de equipamentos - DIN EN 81346-2
Biblioteca completa de símbolos elétricos neutros - DIN EN 60617
Expansão com bibliotecas de símbolos definidos pelo usuárioComplete, neutral pneumatic symbol library to ISO 1219-1
Criação de diagramas de circuitos - rápido e fácil
Insira símbolos adicionais sem ter que desconectar os cabos de conexão
Conexão automática de pontos (Autoconnect)
Criação automatizada de todos os símbolos para produtos configuráveis da Festo, por ex. terminais de válvulas
Roteamento inteligente de cabos com pontos de malha para mudanças de direção
Ajuda de alinhamento para organizar símbolos
Referências cruzadas atualizadas automaticamente
Janela de visão geral para navegar na planilha (função de zoom)
256 camadas de desenho
Desenho - intuitivo e versátil
Elementos de desenho geométrico para desenhos de montagem 2D
Crie e arquive seus próprios símbolos
Desenhe usando coordenadas, comprimentos, larguras e raios
Dimensionamento (mm, cm, polegadas)Geometric drawing elements for 2D assembly drawings
Gerenciamento - claro e estruturado
Gerenciar várias planilhas em um projeto
Estruturação do projeto usando subpastas
Abra vários projetos ao mesmo tempo
Relatórios - documentação completa, fácil e automatizada
Contas de materiais
Imagens de contato
Diagramas de terminal
Diagramas de cabos (visão geral da fiação em forma de tabela)
Listas de tubos (visão geral dos tubos em formato tabular)
NOVO: índice / sumário
NOVO: completamente personalizável
Dados do produto - informações completas de BOM
Pesquisa offline por meio do catálogo Festo integrado
Bancos de dados / catálogos de produtos definidos pelo usuário com funções de pesquisa
Acesso à cesta offline da Festo
NOVO: acesso à cesta online da Festo
Tradução - documentação multilíngue facilitada
Tradução automática das descrições dos produtos Festo
As tabelas de tradução específicas do usuário podem ser configuradas
Uma gama de configurações de idioma para vários níveis de programa
Interfaces - troca de dados fácil e eficiente
Os dados podem ser exportados para a cesta online da Festo
Os dados podem ser importados de uma versão offline integrada do catálogo Festo