Regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos
Please sign in to see prices or request test licenses
Com o Motion App „Regulagem de Pressão Proporcional Baseada em Componentes Predefinidos“, estão à sua disposição em ambas as saídas de válvula dois reguladores de pressão por disco de válvula, com os quais podem ser realizadas pressões reguladas de forma independentes entre si. Os sensores integrados monitoram a pressão com precisão. Para a regulagem, além dos sensores de pressão internos (conectores 1, 2, 3, 4), é usado um regulador de status/estrutura de observador. Com isso, o volume e a mangueira são levadas em consideração com base em componentes predefinidos.
Como usuário, você deve especificar o volume, o diâmetro da mangueira e o comprimento da mangueira. Deste modo, você pode economizar um sensor fixado externamente – especialmente interessante para o Clean Design. Além disso, por meio da regulagem baseada em componentes predefinidos, podem ser compensadas diferenças de pressão, que surgem devido a diferentes comprimentos e diâmetros de mangueira. Assim você obtém, também com mangueiras longas, uma regulagem de pressão precisa e dinâmica.
O regulador de pressão também é adequado para a regulagem de aplicações de vácuo. Para aplicações de vácuo, é conectado vácuo ao canal 3. No canal 1, você pode conectar pressão simultaneamente, por exemplo, para um impulso de lançamento. A área de aplicação possível abrange a regulagem de pressão no volume, a regulagem da força na área efetiva conhecida, o acionamento das válvulas de processo e a regulagem de vácuo com um impulso de lançamento regulado e perfis de pressão (regulagem subsequente da pressão) especiais, altamente dinâmicos.
Na utilização simultânea você deve encomendar os Motion Apps disponíveis exatamente na quantidade que for usar no Festo Motion Terminal VTEM.
Distribuição de pressão de um regulador de pressão simples
| Pressão nominal | Pressão na válvula | Pressão no sistema | |
![]() |
![]() |
![]() |
Aumento lento da pressão no sistema |
Distribuição de pressão no Motion Terminal com „regulagem de pressão proporcional baseada em componentes predefinidos“
| Pressão nominal | Pressão na válvula | Pressão no sistema | |
![]() |
![]() |
![]() |
Aumento rápido da pressão no sistema devido a pressão ocasionalmente elevada na válvula. |
- Pressão:
- -0,9 … +8 bar
- Volume mínimo:
- 50 ml
- Volume máximo:
- 2 l (volumes maiores também são reguláveis, no entanto, aqui a válvula limita a vazão)
- Especificações no Motion App e por meio do controlador programável CLP:
- Pressão nominal no canal 2
- Pressão nominal no canal 4
- Retorno no controlador programável:
- Pressão real no canal 2
- Pressão real no canal 4
- Comprimentos de mangueira e volume recomendados:
- 1 m … 5 m
- Atualmente, é suportado somente um comprimento de mangueira maior do que um metro (>1 m)
- Somente para volumes insignificantemente variáveis ±10 %
- Observações:
- Na operação a vácuo, deve ser introduzido um filtro para as válvulas. Com isto, evita-se que corpos estranhos aspirados possam entrar na válvula, por exemplo, na operação de uma ventosa com conector.
- No caso de uso do alimentação de ar de comando interno, a pressão mínima necessária (3 bar) deve ser mantida no canal 1.
- Os sensores estão construtivamente protegidos de sujeiras.
- São detectados tanto a pressão de alimentação na conexão 1 quanto a pressão de ventilação na conexão 3. Se estiver conectado vácuo à conexão 3, então é determinado o vácuo atual.
- No caso de utilização de mangueiras PUN4, deve ser selecionada a característica de regulagem C1.
- Volume zero (saída da válvula entupida): o ideal é que uma conduta de regulagem estável com ultrapassagem seja alcançada com o ajuste CS com a característica de regulagem C1.
- Se a especificação nominal da pressão para uma saída de válvula for maior do que a pressão de alimentação determinada, o valor nominal da pressão interna será limitado à pressão de alimentação interna determinada.
- Se a especificação do valor nominal da pressão para uma saída de válvula for menor do que a pressão de ventilação em +0,1 bar, então esta saída será totalmente ventilada de modo controlado.
- Valores nominais estáticos (correspondentes à FN 942030) válidos de -0,9 … 7 bar:
- Erro de linearidade na faixa de 5 % ... 95 % valor nominal sob condições nominais, referente à característica ideal: 170 mbar
- Precisão de repetição na faixa de 5 % ... 95 % valor nominal sob condições nominais: 80 mbar
- Histerese máx. na faixa de 5 % ... 95 % valor nominal sob condições nominais: 80 mbar
- Precisão total na faixa de 5 % ... 95 % valor nominal sob condições nominais: 210 mbar
- Capacidade de resposta na faixa de 5 % ... 95 % valor nominal sob condições nominais: 80 mbar
- Erro de temperatura máx. em toda a área T além da precisão total: ± 50 mbar
- Supressão do ponto zero:
- Ventilar o valor nominal menor do que 100 mbar por meio da pressão de ventilação-->
- Valor nominal de 120 mbar ou mais por meio da pressão de ventilação--> regulagem ativa
- Valores nominais dinâmicos (correspondentes à FN 942030) válidos de 0 … 7 bar:
- Tempo de regulagem (mangueira PUN 8, 2 m, volume 0,1 l salto do valor nominal 25 % 75 % 25 %):
- <0,5 s
- Ultrapassagens permitidas no caso de alterações abruptas do valor nominal (volume 0,1 l):
- <5 % FS