Regulador de pressão selecionável (ECO)
Please sign in to see prices or request test licenses
O Motion App „Regulador de pressão selecionável (ECO)“ permite um movimento do cilindro com economia de energia com força definida. Com isso, você evita um consumo desnecessariamente alto de ar no caso de atuadores superdimensionados. Por meio de um comando de controle na câmara de ventilação, pode-se reduzir a pressão para todo o movimento. Isto é atingido por meio de um regulador de pressão no lado da ventilação. Do lado do ar de exaustão, continua-se a reduzir e deve ser ajustada a velocidade.
Como usuário, você pode, p.ex., determinar no aplicativo pressões ajustáveis de modo variável na posição final para representar forças definidas como, p.ex., prensas. Trocas de formato também podem ser implementados facilmente por ordem de CLP para cada saída de válvula de forma separada e cíclica. Por meio dos sensores integrados, você pode determinar para ambas as saídas das válvulas uma pressão firme. O Festo Motion Terminal VTEM regula a pressão de modo independente e sinaliza ao controle superior qual pressão existe na respectiva saída de válvula no momento.
Como parte do pacote de iniciante do Motion App, você pode atribuir este aplicativo a cada posição de válvula, e também várias posições simultaneamente.
- Especificações no Motion App e por meio do controlador programável CLP:
- Pressão no canal 2 e abertura do estrangulamento no canal 4
- Pressão no canal 4 e abertura do estrangulamento no canal 2
- Retorno no controlador programável:
- Pressão no canal 2
- Pressão no canal 4
- Função de pré-ventilação:
- Se, no início do Motion App, a pressão do ar de escape nas câmara do cilindro estiver abaixo de 2 bar rel., ambas as câmaras são ventiladas de modo controlado antes do início de um movimento necessário pelo nível de pressão determinado. Deste modo, evita-se que os êmbolos entrem em uma posição final totalmente pré-ventilada.
- Eficiência energética:
- O nível de pressão no lado da entrada de ar é decisivo para o aumento da eficiência energética nesta tarefa de movimento. Se esta pode ser claramente reduzido em relação à pressão de alimentação, então é possível uma redução marcante do consumo de energia. A possível queda do nível de pressão e o potencial associado de economia de energia são fortemente determinados por que tipo de atuador é sobrecarregado.
- Faixa de validade:
- Intervalo de pressão: 0 … 8 bar rel.
- Pressão nominal na câmara do cilindro 2 … 8 bar rel.
- Observações:
- Se o valor estiver abaixo de 0,1 bar rel. devido à pressão de ventilação detectada, o regulador de pressão é ventilado. Esta também é uma função padrão em outros reguladores de pressão da Festo. Acima da pressão de alimentação detectada são impostos limites.
- Os conceitos nível de pressão e ar de escape não se referem às conexões das válvulas, mas ao movimento. Saida: nível de pressão (4), ar de exaustão (2), Entrada: Nível de pressão (2), ar de exaustão (4)