The store will not work correctly when cookies are disabled.
A Festo utiliza cookies para melhorar o desempenho, otimizar a funcionalidade, analisar o acesso e personalizar o conteúdo exibidos. Você pode desativar o uso de cookies a qualquer momento. Para mais informações, consulte nossa Política de Proteção de Dados e Política de Cookies.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Reduza seus tempos de ciclo em até 70%! Com “Soft Stop”, você pode implementar um movimento de posicionamento altamente dinâmico e, ainda assim, suave, sem amortecedores sujeitos a desgaste. Isto reduz os tempos de manutenção, aumenta a vida útil do seu sistema e, portanto aumenta a sua produtividade.