Acionamento da válvula esfera VZBC
A unidade do atuador da válvula esférica VZBC combina uma válvula esférica de flange compacta com um atuador de quarto de volta de duplo acionamento ou de acionamento simples. Também pode ser usada na área 1, 21, 2, 222.
- Unidade de acionamento de válvula de esfera com atuador semirrotativo de dupla ou simples ação DFPD
- Válvula de esfera em versão de aço inoxidável em um design compacto
- Diagrama de conexões NAMUR para válvulas solenoides/acessórios de chave fim de curso conforme VDI/VDE 3845
- Fluxo em ambas as direções totalmente bloqueado ou aberto
- Certificações ATEX para as áreas 1, 21, 2, 22