Atuador semirrotativo DRRD

Atuador semi-rotativo de pistão duplo no bastidor e na base do pinhão.
  • Atuador com êmbolo duplo, transmissão de força por meio do princípio pinhão e cremalheira
  • Acionamento premium para absorção de energia muito alta (capacidade de carga e velocidade)
  • Altíssima precisão e longa vida útil
  • Muitos recursos adicionais, como posição central ou passagem de energia e ar, podem ser adaptados
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado
  • Operação sustentável, devido à redução do uso de material