Amplificador de pressão DPA
Mais pressão – exatamente onde é necessária: intensificador de pressão do pistão duplo com rácio de pressão 1:2 para pressões de saída até 16 bar.
- Aumento da pressão pneumática até duas vezes a pressão de entrada
- Opcionalmente como combinação do intensificador de pressão-reservatório de ar comprimido
- Instalação em qualquer posição
- Tempos de escoamento curtos
- Elevada vida útil
- Construção compacta
- Opcionalmente com possibilidade de detecção
- Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão