Atuador semirrotativo DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Até 20 % menos consumo de ar para maior eficiência energética
  • Design compacto e leve
  • Otimizado para aplicações padrão
  • Tecnologia confiável de cremalheira e pinhão para movimento preciso
  • Opções de instalação flexíveis e diversos tamanhos disponíveis
  • Pressão operacional até 8 bar para diversos cenários de aplicação