Atuador normalizado com sistema de medição de curso DDPC
Cilindro normativo de acordo com ISO 15552 com amortecimento fixo e medição do potenciómetro linear na base sem contacto.
- Atuadores normalizados segundo ISO 15552
- Com sistema de medição de curso sem contato
- Com comando de eixo CPX-CMAX adequado para posicionamento
- Com controlador de posicionamento CPX-CMPX ou SPC11 adequado para controle de fim de curso
- Utilização como atuador de medição
- Variantes de hastes
- Amortecimento fixo
- Opcionalmente com guia com esferas recirculantes trava de retenção