Atuadores de parada DFST
Com o atuador de parada DFST você para peças de trabalho de forma suave, graças ao mecanismo de balancim amortecido sem vibrações nem ruídos. Devido ao sentido de ação ajustável, o DFST é muito flexível e muito robusto a até 800 kg de massa de impacto.
- Versão com gatilho
- Amortecedor de impacto integrado, regulável para parada suave e adequada
- Até 800 kg de massa de impacto
- Para detecção de posição no êmbolo
- Sentido de aplicação ajustável devido à estrutura de gatilho girável (90°, 180°, 270°)
- Bloqueio do gatilho
- Desativação do gatilho
- Versão de rolos em aço ou poliamida