Auditoria de eficiência energética de ar comprimido GFAA

Nossos especialistas analisam todo o sistema de ar comprimido - desde a sala do compressor até a aplicação pneumática. Eles detectam quando o ar comprimido está sendo utilizado de forma ineficiente, localizam vazamentos e fazem recomendações para otimização.
  • Análise de eficiência energética, certificada pela TÜV, de todo o sistema de ar comprimido, de acordo com a DIN EN ISO 11011
  • Disponível em três kits, dependendo do número de compressores presentes
  • Análise da situação atual com recomendações ponderadas para melhorar a eficiência energética
  • Documentação dos valores de CO2, custos e potenciais de economia
  • Economia de até 60% dos custos de ar comprimido dos sistemas pneumáticos
  • Melhoria da produtividade e da Eficácia Geral do Equipamento (OEE)
  • Funcionamento sustentável, por meio da verificação da eficiência energética do sistema de ar comprimido