Eixo de fuso ELGA-BS-KF
Potente, dinâmico e protegido: o eixo de fuso ELGA-BS, com sua precisão, capacidade de adaptação e dinâmica torna o posicionamento, em cursos de até 3000 mm, em condições exigentes, corretamente econômico. A fita de cobertura protege o seu eixo.
- Guia de esferas recirculantes interna, precisa e resistente para altos esforços de torque
- Eixo para alta repetibilidade
- Para as mais altas exigências em força de avanço e precisão
- Guia e fuso de esferas protegidos por fita adesiva
- Velocidades até 2 m/s em elevada aceleração de até 15 m/s²
- Detecção de posição compacta
- Acoplamento flexível do motor
- 34 tipos e kits modulares distintos para características específicas
- Possibilidade de cursos de até 3 m
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle