Eixo de fuso ELGA-BS-KF

Potente, dinâmico e protegido: o eixo de fuso ELGA-BS, com sua precisão, capacidade de adaptação e dinâmica torna o posicionamento, em cursos de até 3000 mm, em condições exigentes, corretamente econômico. A fita de cobertura protege o seu eixo.
  • Guia de esferas recirculantes interna, precisa e resistente para altos esforços de torque
  • Eixo para alta repetibilidade
  • Para as mais altas exigências em força de avanço e precisão
  • Guia e fuso de esferas protegidos por fita adesiva
  • Velocidades até 2 m/s em elevada aceleração de até 15 m/s²
  • Detecção de posição compacta
  • Acoplamento flexível do motor
  • 34 tipos e kits modulares distintos para características específicas
  • Possibilidade de cursos de até 3 m
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle