Eixo de fuso ELGD-BS-KF-WD

  • As alturas de perfil reduzidas oferecem dimensões de instalação menores para sistemas de manipulação e aplicações que não exigem forças de alimentação tão altas
  • Para aplicações que necessitam de precisão
  • Alta confiabilidade e longa vida útil
  • Para grandes cargas
  • 30% mais leve, rigidez e capacidade de carga da guia semelhantes ao eixo da versão padrão
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle