• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

ELGD-BS-WD - a nova geração de eixos de fuso elétricos na versão larga

O eixo de fuso ELGD-BS-WD com guia interna de esferas recirculantes de dupla face, bem como o atuador com fuso de esferas recirculantes, são protegidos por uma fita de cobertura de aço inoxidável permanentemente magnética. O portfólio inclui 4 versões largas, de 100 até 220 mm de largura. Já estão disponíveis um curso máximo de 2,5 m e dois comprimentos de carro diferentes.

7 argumentos fortes a favor do ELGD-BS-WD

1. Tecnologia de guias desenvolvida internamente com design de eixo otimizado para mecânica de eixo elétrico

  • Alta rigidez
  • Guia com resiliência acima da média
  • Baixo peso
  • Movimento preciso e silencioso do carro, praticamente sem vibrações, em toda a faixa de curso de até 2,5 m
  • Possibilidade de downsizing: menor peso e menores dimensões de instalação, com custos reduzidos
  • Vida útil extremamente longa

2. Solução inovadora com fita de cobertura de aço inoxidável

  • Reversão magnética da cinta sem fricção de componentes na face externa
  • Superfície limpa, sem abrasão na face externa
  • Emissão minimizada de partículas para uso em sala limpa
  • Redução da penetração de sujeira em condições ambientais difíceis

3. Duas variantes de perfil

Largo (ELGD-BS-WD): altura de perfil reduzida para dimensões de instalação menores e sistemas de manipulação mais compactos

  • Alta rigidez torcional com menor peso e custos reduzidos
  • 30% mais leve, com rigidez e capacidade de carga semelhantes às do eixo com largura de perfil normalizada
  • Altura total reduzida em 30%: forças de avanço semelhantes às do eixo com altura de perfil normalizada

Normalizado (ELGD-BS): seção transversal de perfil quadrada com design otimizado

ELGD

4. Carro estendido opcional

  • Para torques axiais e transversais maiores, bem como cargas mais altas
  • Opções de fixação opcionais

5. Design otimizado do perfil para melhor fluxo de força e absorção de torque

  • Rigidez extremamente alta
  • Cursos longos de até no máximo 2,5 m

6. Segurança com detecção por sensor opcional

  • Sensor magnético de proximidade SIES8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67
  • Montagem fácil, sem material de montagem adicional, de até 2 sensores na ranhura do perfil
  • Montagem nivelada sem bordas interferentes fora da seção transversal do atuador
  • Os sensores podem ser facilmente adicionados ou reposicionados em data posterior

Sensor magnético de proximidade SIES-8M como contato NF/NA com saída de comutação PNP e NPN, e grau de proteção IP67 para ELGD-BS

7. Posições selecionáveis do motor

  • Opções de montagem do motor: axial ou paralela
  • Axial: o motor pode ser montado com rotação de 4 x 90° em torno do próprio eixo
  • Paralela: o conjunto de montagem pode ser instalado em 3 x 90° e o motor pode ser girado em 3 x 90° em torno do próprio eixo
  • O eixo pode ser encomendado com montagem do motor no lado direito (MR) ou esquerdo (ML)
    (MR/ML define a posição do motor em relação às conexões centrais de lubrificação no carro)

Montagem axial com motor na posição esquerda (ML)

Montagem axial com motor na posição esquerda (ML)

Montagem paralela com motor na posição direita (MR)

Montagem paralela com motor na posição direita (MR)

Uma poderosa família de eixos de alta rigidez, grandes forças de avanço e sistema de guia durável

A família de eixos ELGD, com fuso e acionamento por correia dentada em diferentes tamanhos, pode ser empregada com versatilidade na tecnologia de automação. Aplicações do tipo Pick and Place, deslocamento 3D ao aplicar filetes adesivos, bem como operações de carga e descarga, inspeções e embalagem são facilmente viáveis com o amplo portfólio nas versões normalizada e larga. Os eixos são perfeitamente adequados para áreas como a indústria eletrônica, a tecnologia de embalagens, a engenharia mecânica (incluindo a manufatura aditiva), a indústria automotiva e muito mais.