Cabos para válvulas
Início
Produtos
Cabos e conexões
Tecnologia de conexão elétrica
Cabos
Cabos para válvulas
KME
Cabo com conector KME
Para bobinas eletromagnéticas com padrão de conexão formato C, conforme padrão industrial 9,4 mm
Para bobinas eletromagnéticas E
Com cabo de PVC
Comprimento do cabo de 2,5 … 10 m
Temperatura do meio ambiente -20 ... +80 °C
Downloads
KME_EN.PDF