Cabos para válvulas
Início
Produtos
Cabos e conexões
Tecnologia de conexão elétrica
Cabos
Cabos para válvulas
KMEB
Cabo com conector KMEB
Para bobinas eletromagnéticas com esquema de conexão C, conforme EN 175301-803
Para bobinas eletromagnéticas EB
Comprimento do cabo de 0,5 ... 10 m
Com cabo de PVC ou PUR
Temperatura do meio ambiente -20 ... +80 °C
Downloads
KMEB_EN.PDF