Cabo de conexão NEBS

  • Para conexão com desenho retangular L1, largura do módulo de 5,8 mm
  • Para rosca M12x1 codificação A, conforme norma EN 61076-2-101
  • Para rosca M16x0,75
  • Cabo de conexão para sensor de pressão SPAN
  • Grau de proteção IP40, IP65, IP67, IP69K em estado montado
  • Comprimento do cabo de 0,5 ... 10 m
  • Com cabo de PVC ou PUR
  • Temperatura ambiente de -40 ... +70 °C