Cabo de conexão NEBX

Série universal de cabos de ligação para todas as válvulas individuais da Festo
  • Todas as interfaces elétricas disponíveis em uma série (interfaces normatizadas, M8 / M12 bem como MH1)
  • Diferentes comprimentos de cabo disponíveis de 2,5 ... 10 m, além de comprimentos personalizados
  • Compatível com todas as bobinas eletromagnéticas e tensões das válvulas individuais existentes; em parte, com proteção de circuito e LED
  • Adequado para corrente de energia
  • Versões adequadas para a produção de baterias, de acordo com F1A