Terminal de válvulas com conexão multipólo MPA-MPM
Coletor da válvula plana extensível na faixa de elevado desempenho. Fácil de realizar a manutenção e tratar graças à função diagnóstico detalhada.
- Terminal de válvulas de uso universal
- Válvulas de alta potência com corpo robusto em metal
- Encadeamentos metálicos
- Dois tamanhos de válvulas combináveis
- Comunicação perfeita através de ligação em série
- Conexão Fieldbus através do CPX
- Máx. 128 válvulas