Terminal de válvulas com conexão multipólo MPA-MPM

Coletor da válvula plana extensível na faixa de elevado desempenho. Fácil de realizar a manutenção e tratar graças à função diagnóstico detalhada.
  • Terminal de válvulas de uso universal
  • Válvulas de alta potência com corpo robusto em metal
  • Encadeamentos metálicos
  • Dois tamanhos de válvulas combináveis
  • Comunicação perfeita através de ligação em série
  • Conexão Fieldbus através do CPX
  • Máx. 128 válvulas