Conjunto de montagem do balancim YHBP
Com balancins servopneumáticos, se move as grandes massas com extrema facilidade com apenas dois dedos. A peça central: a solução de acionamento potente e segura YHBP da Festo – com detecção de peso automática extremamente rápida e Safety até Performance Level d.
- Forças de operação extremamente pequenas, de apenas 10 N
- Para aplicações nas quais cargas pesadas devem ser movidas em processos definidos e repetidos
- Detecção de peso automática extremamente rápida para uma grande diversidade de variantes em processos de produção
- Com funções de segurança
- Os componentes individuais são fornecidos montados no painel de comando, na placa de montagem ou não instalados