Cabo de conexão KVI
- Para interface do Fieldbus com rosca M9x0,5
- Cabo de conexão entre terminal de válvulas e controlador programável
- Cabo de conexão entre o terminal de válvulas e módulos de entrada/saída
- Cabo de conexão entre controlador programável e módulos de entrada/saída
- Montado dos dois lados
- Apropriado para esteiras porta-cabos
- Comprimento do cabo de 0,25 ... 8 m
- Com cabo PUR
- Temperatura do meio ambiente -20 ... +80 °C