Controlador programável CECC

Além da interface IO-Link Master e da interface do dispositivo, o controlador programável compacto e altamente versátil com CODESYS oferece I/Os digitais ou uma interface serial.
  • Controlador lógico programável compacto
  • Programação com CODESYS conforme IEC 61131-3
  • 12 entradas digitais, 8 saídas digitais, adicionalmente dois contadores rápidos de até 200 kHz
  • Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Interface USB para transmissão de dados
New

Alterações no produto