Válvula normalizada ISO 5599-1, acionada eletricamente MDH, MEBH

Válvulas padrão acionadas eletricamente de acordo com ISO 5599-1.
  • Corresponde a ISO 5599-1
  • Corpo em metal resistente
  • Montagem em manifold possível com diversos tamanhos ISO 1, 2 e 3
  • Multiplicidade de conexões elétricas
  • Diversos componentes para montagem vertical: regulador de pressão, placa do regulador de fluxo, placa de bloqueio vertical, etc.
  • Também disponível como terminal de válvulas