Eixo com correia dentada EGC-HD-TB
A versão resistente EGC-HD-TB com 2 guias oferece uma capacidade de resistência maior do que o eixo com corrente dentada normativa EGC-TB, mas ainda com a mesma resposta e velocidade altamente dinâmicas. Também supera as cargas grandes e cursos longos.
- Com guia para altas cargas
- Eixo para altas velocidades e acelerações
- Para cargas e torques mais elevados
- Guia com trilho duplo preciso e robusto
- Possibilidade de montagem do motor em 4 lados
- Para uma carga transversal até 900 Nm
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle