Eixo com correia dentada ELGA-TB-RF
Robusto e muito rápido: o eixo com correia dentada ELGA-TB enfrenta suas tarefas com facilidade. Devido a guias interiores (guias de recirculação de esferas, de roletes e deslizantes) e a robusta fita de cobertura, é ideal para suas aplicações exigentes.
- Guia de roletes integrada
- Altas velocidades de até 10 m/s em elevada aceleração de até 50 m/s²
- Folga da guia = 0 mm
- Comportamento de operação muito bom na carga de torque
- Alternativa resistente para guia de esferas recirculantes
- Elemento de acionamento para guias externas, especialmente em caso de velocidades elevadas
- Possibilidade de montagem do motor em 4 lados
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle